Danfoss logo
Defrost DIN welding connection_027H5544, 027H5546

Náhradný diel, ICF 50-65, zvarové spojenie DIN pre odmrazovanie

027H5544

Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: ICF 50-65, Typové označenie: zvarové spojenie DIN pre odmrazovanie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionDefrost DIN welding connection
Množstvo po formátoch balenia12 pc
Názov výrobkuWelding connector
Obsah batérieNo
Použité pre produktICF 50-65
Použité pre produkt, komentáreBočné porty odmrazovania DN 25
Špecifické vybavenie
Hodnota
Poznámky k pripojeniuDIN
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaICF spare parts
Štandardný prípojEN 10220
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prípojaTupý zvar
Typ výrobkuNáhradný diel
Typové označeniezvarové spojenie DIN pre odmrazovanie
Veľkosť prípoja [palce]1"
Veľkosť pripojenia [mm]25 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.789 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.007 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.813 Liter
EAN/UPC5702428932738