Danfoss logo
ICS 25 function module

Funkčný modul, ICS 50-40

027H5212

Funkčný modul, Hodnota Cv [gal/min]: 31, Hodnota Kv [m³/h]: 27, Použité pre produkt: ICV 50; ICF 50-4

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR1234ze(E)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Dá sa vykonávať servisICS / ICSH spare parts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Hodnota Cv [gal/min]31.000 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]27.000 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionICS 50-40 Insert servo -Reduced capacity
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov programu súčastíICS
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuFunkčný modul
Obsah batérieNo
Popis výrobkuFunkčný modul
Použité pre produktICF 50-4ICV 50
Príslušenstvo k výrobkuICS / ICSH accessories
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulačné ventily tlaku a teploty
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuICS 50-40
Zahrnuté súčastiTesnenieO-rings
ZnačkaICV Flexline

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.892 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.272 Kilogram
Objem3.335 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428929004
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm