ICAD accessories, ICAD-B Cable set 15m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B
027H0467
Formát balenia: Jednodielne balenie, Množstvo po formátoch balenia: 1
027H0467
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kábla [m] | 15.000 m |
| Dĺžka kábla [palce] | 590.50 in |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | ICAD-B Cable set 15m (3x cables) |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Kábel |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt | ICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS |
| Prípoj vnút./vonk. | Vnútorné |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | ICAD accessories |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ prípoja | M |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Typové označenie | M12 cable set, 15 m |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 12 mm |
| Zahrnuté súčasti | 4 pin female4 pin male8 pin female |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 2.16 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.646 Kilogram |
| Objem | 12.899 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162599044 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |