Danfoss logo
ICAD accessories, ICAD-B Cable set 1,5m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B-product-details

ICAD accessories, ICAD-B Cable set 1,5m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B

027H0464

Formát balenia: Jednodielne balenie, Množstvo po formátoch balenia: 1

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [m]1.500 m
Dĺžka kábla [palce]59.00 in
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionICAD-B Cable set 1,5m (3x cables)
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuKábel
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použité pre produktICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS
Prípoj vnút./vonk.Vnútorné
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaICAD accessories
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prípojaM
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typové označenieM12 cable set, 1,5 m
Veľkosť pripojenia [mm]12 mm
Zahrnuté súčasti4 pin female4 pin male8 pin female

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.398 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.057 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem6.248 Liter
EAN/UPC5715162598849