ICAD 600; ICAD 900
027H0435
Použité pre produkt: ICAD 600; ICAD 900, Formát balenia: Jednodielne balenie, Množstvo po formátoch balenia: 1
027H0435
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kábla [m] | 15.000 m |
| Dĺžka kábla [palce] | 590.50 in |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | ICAD 600/900/1200 - Cable set 15 m |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Kábel |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt | ICAD 1200ICAD 600ICAD 900 |
| Prípoj vnút./vonk. | Vnútorné |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | ICAD accessories |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ prípoja | M |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Typové označenie | Súprava káblov M12 samica, 15 m |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 12 mm |
| Zahrnuté súčasti | 8-kolíková samica a 4-kolíková samica |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.496 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.337 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 6.248 Liter |
| EAN/UPC | 5702428286664 |