O-ring, Accessory
027H0428
Typové označenie: Servisná súprava
027H0428
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Service kit ICAD600B |
| Množstvo po formátoch balenia | 10 pc |
| Názov výrobku | O-ring |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | ICAD 600B |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | ICAD accessories |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Accessory |
| Typové označenie | Servisná súprava |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.008 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.006 Kilogram |
| Objem | 0.014 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162598825 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |