Danfoss logo
Cable set for ICAD 1200, 1.5/10/15 m. female conn.

ICAD 600; ICAD 900

027H0426

Použité pre produkt: ICAD 600; ICAD 900, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 10

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [m]1.500 m
Dĺžka kábla [palce]59.00 in
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionICAD 600/900/1200 - Cable set 1,5 m
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Názov výrobkuKábel
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použité pre produktICAD 1200ICAD 600ICAD 900
Prípoj vnút./vonk.Vnútorné
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaICAD accessories
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prípojaM
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typové označenieSúprava káblov M12 samica, 1,5 m
Veľkosť pripojenia [mm]12 mm
Zahrnuté súčasti8-kolíková samica a 4-kolíková samica

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.182 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.139 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.872 Liter
EAN/UPC5702428245647