Danfoss logo
ICAD-UPS (Uninterruptible Power Supply)

Náhradný diel, ICAD 600; ICAD 600TS; ICAD 900, QUINT DC-UPS

027H0388

Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: ICAD 600; ICAD 600TS; ICAD 900, Typové označenie: QUINT DC-UPS

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
1 Hmotnosť primárnej batérie kg0.001
1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg0.003
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionQUINT DC-UPS for ICAD
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuUPS
Obsah batérieYes
OsvedčenieCEGLUAUL
Špecifické vybavenie
Hodnota
Označenie CEYes
Použité pre produktICAD 1200ICAD 600ICAD 600TSICAD 900
Použité pre produkt, komentáreIn-/output: 24V d.c/10A/3,4Ah
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaICAD accessories
Schválenie ULYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ alebo názov batérieVRLA - AGM Battery 4.0 Ah (VRLA)
Typ výrobkuNáhradný diel
Typové označenieQUINT DC-UPS

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom4.612 Kilogram
Hmotnosť bez obalu4.114 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem11.246 Liter
EAN/UPC5715162418215