Merací ventil
027G9997
Typ prívodného pripojenia: G, Chladivá: R717, Formát balenia: Jednodielne balenie, Množstvo po formátoch balenia: 1
027G9997
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R717 |
| Ďalšie informácie | With logo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Face style (Ø) | 3 1/2 in |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Gauge 3-1/2in R717 -30 inHg - 300 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Merací ventil |
| Obsah batérie | No |
| Obsah PFAS [Áno/Nie] | No |
| Oddelenie | 40 |
| Použité pre produkt | SNV |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regionally specified kits |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 70 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 158 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| Tlakový rozsah [psig] Pe [Max] | 300.0 psig |
| Tlakový rozsah [psig] Pe [Min] | -655430322.6 psig |
| Typ prípoja | NPT |
| Typ prívodného pripojenia | G |
| Typ výrobku | Spare part |
| Typové označenie | Gauge |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1/4 in |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.3 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.3 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428880015 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |