Danfoss logo
Gauge

Merací ventil

027G9990

Chladivá: R717, Formát balenia: Jednodielne balenie, Množstvo po formátoch balenia: 1

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR717
Ďalšie informácieWithout logo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Face style (Ø)2 1/2 in
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionGauge 2-1/2in R717 -30 inHg - 150 psig
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuMerací ventil
Obsah batérieNo
Obsah PFAS [Áno/Nie]No
Oddelenie40
Použité pre produktSNV
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Tlakový rozsah [psig] Pe [Max]150.0 psig
Tlakový rozsah [psig] Pe [Min]-655430322.6 psig
Typ prípojaNPT
Typ výrobkuSpare part
Typové označenieGauge
Veľkosť prípoja [palce]1/4 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.24 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.24 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428297332
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm