Príruba, 75 mm, G
027G3080
Štandardný prípoj: ISO 228-1, Špec. materiálu: C22.8, Použité pre produkt: WVS 80; EVSI 80; WVTS 80
027G3080
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Ďalšie informácie | ZABALENÝ V ANTIKORÓZNOM PAPIERI |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Forma príruby | Okrúhly |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Konštrukcia príruby | Tesniace výklenky |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | RG-FLANGESĆT |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Flange set |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | EVSI 80WVS 80WVTS 80 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Poznámky | ZABALENÝ V ANTIKORÓZNOM PAPIERI |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Flanges |
| Špec. materiálu | C22.8 |
| Štandardný prípoj | ISO 228-1 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ prípoja | G |
| Typ výrobku | Príruba |
| Veľkosť prípoja [palce] | 3 |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 75 mm |
| Verzia príruby | 9.0 C |
| Zahrnuté súčasti | 2 príruby |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 8.08 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 8.079 Kilogram |
| Objem | 6.248 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422009153 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |