Danfoss logo
Flange set

Príruba, 65 mm, G

027G3065

Štandardný prípoj: ISO 228-1, Špec. materiálu: C22.8, Použité pre produkt: WVS 65; WVTS 65; EVSI 65

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Ďalšie informácieZABALENÝ V ANTIKORÓZNOM PAPIERI
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Forma prírubyOkrúhly
Formát baleniaJednodielne balenie
Konštrukcia prírubyTesniace výklenky
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionRG-FLANGESĆT
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuFlange set
Obsah batérieNo
Použité pre produktEVSI 65WVS 65WVTS 65
Špecifické vybavenie
Hodnota
PoznámkyZABALENÝ V ANTIKORÓZNOM PAPIERI
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Špec. materiáluC22.8
Štandardný prípojISO 228-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prípojaG
Typ výrobkuPríruba
Veľkosť prípoja [palce]2 1/2
Veľkosť pripojenia [mm]65 mm
Verzia príruby9.0 B
Zahrnuté súčasti2 príruby

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom6.432 Kilogram
Hmotnosť bez obalu6.204 Kilogram
Objem6.248 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422042105
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm