Danfoss logo
Flange Set_027B2027_027G3050

Príruba, 50 mm, G

027G3050

Štandardný prípoj: ISO 228-1, Špec. materiálu: Oceľ, Použité pre produkt: WVTS 50; WVS 50

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Forma prírubyOkrúhly
Formát baleniaJednodielne balenie
Konštrukcia prírubyTesniace výklenky
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionRG-FLANGESĆT
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuFlange set
Obsah batérieNo
Použité pre produktWVS 50WVTS 50
Povrchová úpravaZn 12TLP
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Špec. materiáluOceľ
Štandardný prípojISO 228-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prípojaG
Typ výrobkuPríruba
Veľkosť prípoja [palce]2
Veľkosť pripojenia [mm]50 mm
Verzia príruby9.0 A
Zahrnuté súčasti2 príruby

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom5.238 Kilogram
Hmotnosť bez obalu4.657 Kilogram
Objem6.248 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422009641
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm