Danfoss logo
Flange set-027G1007

Príruba, 20 mm, NPT

027G1007

Štandardný prípoj: ANSI/ASME B1.20.1, Špec. materiálu: Oceľ, Použité pre produkt: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Forma prírubyŠtvorhranný
Formát baleniaMulti balenie
Konštrukcia prírubyJazýčkový
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionFlange set 3/4 in NPT
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Názov výrobkuFlange set
Obsah batérieNo
Použité pre produktNRVA 25 - 32NRVA 25-32
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Špec. materiáluOceľ
Štandardný prípojANSI/ASME B1.20.1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prípojaNPT
Typ výrobkuPríruba
Veľkosť prípoja [palce]3/4 in
Veľkosť pripojenia [mm]20 mm
Verzia príruby4.0
Zahrnuté súčasti2 príruby

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.741 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.741 Kilogram
Objem0.923 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428197106
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm