Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Príruba, 10 mm, NPT

027G1005

Štandardný prípoj: ANSI/ASME B1.20.1, Špec. materiálu: Oceľ, Použité pre produkt: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Forma prírubyOválny
Formát baleniaMulti balenie
Konštrukcia prírubyJazýčkový
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionFlange set 3/8 in NPT
Množstvo po formátoch balenia16 pc
Názov výrobkuFlange set
Obsah batérieNo
Použité pre produktCVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Špec. materiáluOceľ
Štandardný prípojANSI/ASME B1.20.1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prípojaNPT
Typ výrobkuPríruba
Veľkosť prípoja [palce]3/8 in
Veľkosť pripojenia [mm]10 mm
Verzia príruby1.3
Zahrnuté súčasti2 príruby

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.57 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.55 Kilogram
Objem0.319 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428197120
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm