Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Príruba, 25 mm, NPT

027G1002

Štandardný prípoj: ANSI/ASME B1.20.1, Špec. materiálu: Oceľ, Použité pre produkt: TEVA 85; PMC 5 -20; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Forma prírubyOválny
Formát baleniaMulti balenie
Konštrukcia prírubyJazýčkový
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionFlange set 1 in NPT
Množstvo po formátoch balenia12 pc
Názov výrobkuFlange set
Obsah batérieNo
Použité pre produktPM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Špec. materiáluOceľ
Štandardný prípojANSI/ASME B1.20.1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prípojaNPT
Typ výrobkuPríruba
Veľkosť prípoja [palce]1 in
Veľkosť pripojenia [mm]25 mm
Verzia príruby3.0
Zahrnuté súčasti2 príruby

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.866 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.834 Kilogram
Objem0.854 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428197137
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm