Danfoss logo
Gasket for flanges

Flange Gasket, MEV 200; PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; MRV 40; PM 40

027F2177

Flange Gasket, Použité pre produkt: MEV 200; PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; MRV 40; PM 40, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 20

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)130
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions ID x OD x h [mm]51 x 65 x 1.5 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Height (EF000040)65
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionFlange gasket
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Názov výrobkuTesnenie
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použité pre produktMEV 200MRV 40PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Rozmery ID x OD x v [palce]2.008 x 2.559 x 0.059 in
Spare part (EF013237)TRUE
Špec. materiáluNeobsahuje azbest
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuPríslušenstvo
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Typové označenieTesnenie príruby
Verzia príruby11.0
Width (EF000008)10

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.028 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.006 Kilogram
Objem0.085 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422104469
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm