FLANGE PAKNING, PM 32; NRVA 25 - 32; PMLX 32; PMFL 125; MRV 32; MEV 125; PMFH 125; PML 32
027F2176
FLANGE PAKNING, Použité pre produkt: PM 32; NRVA 25 - 32; PMLX 32; PMFL 125; MRV 32; MEV 125; PMFH 125; PML 32, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 25
027F2176
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 42.5 x 57.5 x 1.5 mm |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | FLANGE PAKNING |
| Množstvo po formátoch balenia | 25 pc |
| Názov výrobku | Tesnenie |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt | MEV 125MRV 32NRVA 25 - 32PM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Flanges |
| Rozmery ID x OD x v [palce] | 1.673 x 2.264 x 0.059 in |
| Špec. materiálu | Neobsahuje azbest |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Typové označenie | Tesnenie príruby |
| Verzia príruby | 10.04.0 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.028 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.017 Kilogram |
| Objem | 0.085 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422104636 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |