Danfoss logo
Flange version 14 - Set - Round - Tongue - Steel

Príruba, 150 mm, Tupý zvar

027F2125

Štandardný prípoj: EN 10220, Špec. materiálu: Oceľ, Použité pre produkt: PML 125; PMLX 125; PM 125

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Forma prírubyOkrúhly
Formát baleniaJednodielne balenie
Konštrukcia prírubyJazýčkový
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionFLANGESĆT PM/PML 125
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuFlange set
Obsah batérieNo
Použité pre produktPM 125PML 125PMLX 125
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Špec. materiáluOceľ
Štandardný prípojEN 10220
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prípojaTupý zvar
Typ výrobkuPríruba
Veľkosť prípoja [palce]6 in
Veľkosť pripojenia [mm]150 mm
Verzia príruby14.0 C
Zahrnuté súčasti2 príruby

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom24.22 Kilogram
Hmotnosť bez obalu24.22 Kilogram
Objem47.04 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422104681
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm