Náhradný diel, ICLX 150; PMC; ICLX 125; ICLX 100, Externý konektor pilotného ventilu
027F1049
Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: ICLX 150; PMC; ICLX 125; ICLX 100, Typové označenie: Externý konektor pilotného ventilu
027F1049
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | EXTERN PILOTTIL |
| Množstvo po formátoch balenia | 16 pc |
| Názov výrobku | External pilot connector |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | UL |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt | ICLX 100ICLX 125ICLX 150PMC |
| Použité pre produkt, komentáre | Ø 1.0 mm |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | ICM / ICS / ICLX accessories |
| Schválenie UL | Yes |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | Externý konektor pilotného ventilu |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.32 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.291 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.255 Liter |
| EAN/UPC | 5702422053477 |