PAKSĆT
027F0666
PAKSĆT, Použité pre produkt: ICLX 150; ICLX 65; CVP; EVM; ICLX 125; ICLX 32; ICLX 80; CVT; ICLX 100; ICLX 40
027F0666
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | PAKSĆT |
| Množstvo po formátoch balenia | 20 pc |
| Názov výrobku | Tesniaca súprava |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | CVPCVTEVMICLX 100ICLX 125ICLX 150ICLX 32ICLX 40ICLX 65ICLX 80 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Pilot valve spare parts |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Tesniaca súprava |
| Typové označenie | Súprava tesnení |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.03 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.029 Kilogram |
| Objem | 0.154 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422048855 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |