Náhradný diel, PMFH; PMFL, Konektor pilotného ventilu 6,5 x 10 mm
027F0665
Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: PMFH; PMFL, Typové označenie: Konektor pilotného ventilu 6,5 x 10 mm
027F0665
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | SV. NIPPEL TILBEHŘRS PMFL/PMFH |
| Množstvo po formátoch balenia | 8 pc |
| Názov výrobku | External pilot connector |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | PMFHPMFL |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Liquid level valve spare parts |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | Konektor pilotného ventilu 6,5 x 10 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.217 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.195 Kilogram |
| Objem | 0.203 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422057444 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |