MANOM.TILSL., PM; ICS
027B2063
MANOM.TILSL., Použité pre produkt: PM; ICS, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 70
027B2063
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | MANOM.TILSL. |
| Množstvo po formátoch balenia | 70 pc |
| Názov výrobku | Mechanical connector |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt | ICSPM |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | ICM / ICS / ICLX accessories |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ prípoja | Rezací prstenec (krúžok pre matice) |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Typové označenie | Pripojenie manometra |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 6 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.046 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.04 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.07 Liter |
| EAN/UPC | 5702422112891 |