Danfoss logo
SV 1-3 Pilot connector 3/8 in flare, Used for product: SV 1;SV 3

SV 1-3 Pilot connector 3/8 in flare, SV 3; SV 1

027B2033

SV 1-3 Pilot connector 3/8 in flare, Použité pre produkt: SV 3; SV 1, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 16
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
Material DescriptionSV 1-3 Pilot connector 3/8 in flare
Množstvo po formátoch balenia16 pc
Názov výrobkuExternal pilot connector
Obsah batérieNo
Použité pre produktSV 1SV 3
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použité pre produkt, komentáre3/8 palca kalíškový spoj
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaLiquid level valve accessories
SCIP dokumentácia č.5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6
SCIP dokumentácia názov výrobkuSV
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typové označenieKonektor pilotného ventilu

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.099 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.089 Kilogram
Objem0.202 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422011125
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm