Príruba
027B2027
Štandardný prípoj: EN 10220, Špec. materiálu: Oceľ, Použité pre produkt: SV 4; SV 6; SV 5
027B2027
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Forma príruby | Okrúhly |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Flange |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Flange set |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt | SV 4SV 5SV 6 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Flanges |
| Špec. materiálu | Oceľ |
| Štandardný prípoj | EN 10220 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Príruba |
| Zahrnuté súčasti | 1 príruba1 tesnenie |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 26.105 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 26.104 Kilogram |
| Objem | 5.054 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422161325 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |