Danfoss logo
SV 4 - SV 6 Float valve without housing

Spare parts

027B2016

Popis výrobku: Plavákový ventil, Použité pre produkt: SV 6

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Balance pipe Weld conn. size1 in
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]19 bar
Differential pressure max[psi]276.0 psi
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Hodnota Cv [gal/min]0.500 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]0.430 m³/h
KategóriaII
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSV 6 Pilot valve w/o body
Max. Pracovný tlak [bar]28.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]406 psig
Menovité podmienky výk. [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Menovité podmienky výk. [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Menovitý výkon R134a [TR]8.50 TR
Menovitý výkon R22 [kW]38.30 kW
Menovitý výkon R22 [TR]10.89 TR
Menovitý výkon R404A/R507 [kW]28.10 kW
Menovitý výkon R404A/R507 [TR]7.99 TR
Špecifické vybavenie
Hodnota
Menovitý výkon R717 [kW]186.0 kW
Menovitý výkon R717 [TR]52.9 TR
Menovitývýkon R134a [kW]29.90 kW
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuFloat valve
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEACUA
Označenie CEYes
Popis výrobkuPlavákový ventil
Použité pre produktSV 6
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFloat exp. valve spare parts
Schválenie ULYes
Skupina kvapaliny12
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]302 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-58 °F
Typ pripojeniapilotného vedeniaWelding
Typ výrobkuSpare parts

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom8.922 Kilogram
Hmotnosť bez obalu8.921 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem19.159 Liter
EAN/UPC5702422161622