Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Príruba, 15 mm, Tupý zvar

027B0181

Štandardný prípoj: EN 10220, Špec. materiálu: Oceľ, Použité pre produkt: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Forma prírubyOválny
Formát baleniaMulti balenie
Konštrukcia prírubyJazýčkový
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionFlange set 15 mm Butt Weld
Množstvo po formátoch balenia6 pc
Názov výrobkuFlange set
Obsah batérieNo
Použité pre produktCVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Rozmery rozpernej skrutkyM12 x 135 mm
Špec. materiáluOceľ
Štandardný prípojEN 10220
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prípojaTupý zvar
Typ výrobkuPríruba
Veľkosť pripojenia [mm]15 mm
Verzia príruby1.2
Zahrnuté súčasti2 príruby2 tesnenia2 rozperné skrutky4 matice

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.84 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.738 Kilogram
Objem0.854 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422078111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm