FSA, KALÍŠKOVÝ SPOJ, Spájka, ODF, Adaptér
023U8017
Typ výrobku: FSA, Typ prívodného pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, Adaptér
023U8017
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Dá sa vykonávať servis | Typické náhradné diely |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Identický produkt | 023U8007 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | FSA 516m Flare/Solder Adapter |
| Materiál prípoja | MosadzMeď |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 46.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 667 psig |
| Max. uťahovací moment [Nm] | 100 Nm |
| Množstvo po formátoch balenia | 120 pc |
| Názov výrobku | Adaptér |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Typické príslušenstvo |
| SCIP dokumentácia č. | 432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Flare/solder adaptor |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ prívodného pripojenia | KALÍŠKOVÝ SPOJ |
| Typ výrobku | FSA |
| Typ vývodného pripojenia | Spájka, ODF |
| Veľkosť prívodu [palce] | 5/8 in |
| Veľkosť vývodu [mm] | 16.00 mm |
| Veľkosť vývodu [palce] | 5/8 in |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.114 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.104 Kilogram |
| Objem | 0.086 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422124955 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |