Danfoss logo
Adaptor, FSA 310m_023U8003, 023U8013, 023U8043

FSA, KALÍŠKOVÝ SPOJ, Spájka, ODF, Adaptér

023U8013

Typ výrobku: FSA, Typ prívodného pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, Adaptér

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisTypické náhradné diely
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaMulti balenie
Identický produkt023U8003
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionFSA 310m Flare/Solder Adapter
Materiál prípojaMosadzMeď
Max. Pracovný tlak [bar]46.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]667 psig
Max. uťahovací moment [Nm]30 Nm
Množstvo po formátoch balenia120 pc
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuAdaptér
Obsah batérieNo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaTypické príslušenstvo
SCIP dokumentácia č.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP dokumentácia názov výrobkuFlare/solder adaptor
Typ prívodného pripojeniaKALÍŠKOVÝ SPOJ
Typ výrobkuFSA
Typ vývodného pripojeniaSpájka, ODF
Veľkosť prívodu [palce]3/8 in
Veľkosť vývodu [mm]10.00 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.074 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.067 Kilogram
Objem0.086 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422124788
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm