Danfoss logo
Adaptor, FSA 26m_023U8001, 023U8011, 023U8041

FSA, KALÍŠKOVÝ SPOJ, Spájka, ODF, Adaptér

023U8001

Typ výrobku: FSA, Typ prívodného pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, Adaptér

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisTypické náhradné diely
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaMulti balenie
Identický produkt023U8011
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionFSA 26m Flare/Solder Adapter
Materiál prípojaMosadzMeď
Max. Pracovný tlak [bar]46.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]667 psig
Max. uťahovací moment [Nm]20 Nm
Množstvo po formátoch balenia96 pc
Názov výrobkuAdaptér
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaTypické príslušenstvo
SCIP dokumentácia č.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP dokumentácia názov výrobkuFlare/solder adaptor
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ prívodného pripojeniaKALÍŠKOVÝ SPOJ
Typ výrobkuFSA
Typ vývodného pripojeniaSpájka, ODF
Veľkosť prívodu [palce]1/4 in
Veľkosť vývodu [mm]6.00 mm
Zahrnuté súčasti2 pc/box

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.083 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.079 Kilogram
Objem0.045 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422112648
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm