Náhradný diel, DCR, Skrutka na kryt
023U2029
Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: DCR, Typové označenie: Skrutka na kryt, Filterdehydrátor, skrutka
023U2029
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivá | R1233zd(E)R1234ze(E)R125R134aR22/R407CR23R404AR407AR407FR410AR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| Chladivá bez oleja | R1234ze(E)R134aR513AR515A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Kompatibilita mazív | Aplikácie bez oleja |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | DCR bolt packing |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 46.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 667 psig |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Množstvo po formátoch balenia | 8 pc |
| Názov výrobku | Filterdehydrátor, skrutka |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | DCR |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradné diely DCR |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | Skrutka na kryt |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.016 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.005 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.01 Liter |
| EAN/UPC | 5702428508445 |