Náhradný diel, NRVA 65, Tlačná pružina
020-2337
Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: NRVA 65, Typové označenie: Tlačná pružina
020-2337
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivá | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| FM quality mark (EF021905) | FALSE |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Height (EF000040) | 45 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| LPCB quality mark (EF021909) | FALSE |
| Material Description | TRYKFJEDER |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Množstvo po formátoch balenia | 16 pc |
| Názov výrobku | Spring |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | NRVA 65 |
| Použité pre produkt, komentáre | 0.4 bar |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Check valve spare parts |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | Tlačná pružina |
| UL quality mark (EF021907) | FALSE |
| ULC quality mark (EF021908) | FALSE |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.068 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.048 Kilogram |
| Objem | 0.235 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422042419 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |