Náhradný diel, NRVA 65, Pružina
020-2140
Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: NRVA 65, Typové označenie: Pružina
020-2140
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| FM quality mark (EF021905) | FALSE |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Height (EF000040) | 47 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| LPCB quality mark (EF021909) | FALSE |
| Material Description | Pressure Spring 012 bar NRVA 65 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Množstvo po formátoch balenia | 16 pc |
| Názov výrobku | Spring |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | NRVA 65 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Check valve spare parts |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | Pružina |
| UL quality mark (EF021907) | FALSE |
| ULC quality mark (EF021908) | FALSE |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.036 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.023 Kilogram |
| Objem | 0.315 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422021117 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |