Náhradný diel, NRVA 25-32, Pružina
020-2138
Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: NRVA 25-32, Typové označenie: Pružina
020-2138
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | FJEDER |
| Množstvo po formátoch balenia | 16 pc |
| Názov výrobku | Spring |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | NRVA 25-32 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Check valve spare parts |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | Pružina |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.014 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.003 Kilogram |
| Objem | 0.198 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422032755 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |