PAKNING, NRVA 65
020-2136
PAKNING, Použité pre produkt: NRVA 65, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 12
020-2136
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| Depth (EF000049) | 146 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 94 x 110 x 2.0 mm |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Height (EF000040) | 146 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | PAKNING |
| Množstvo po formátoch balenia | 12 pc |
| Názov výrobku | Tesnenie |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt | NRVA 65 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Check valve spare parts |
| Rozmery ID x OD x v [palce] | 3.701 x 4.331 x 0.079 in |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Typové označenie | Tesnenie príruby |
| Verzia príruby | 8.0 |
| Width (EF000008) | 146 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.064 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.061 Kilogram |
| Objem | 0.13 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422052654 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |