Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB017-436766

Typické príslušenstvo, Puzdro snímača

017-436766

Typové označenie: Puzdro snímača, Použité pre produkt: RT; KP; AVTA, Min. dĺžka puzdra snímača [mm]: 182, Typ prívodného tlakového pripojenia: G, Veľkosť prívodného tlakového pripojenia [palce]: 1/2, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 10

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka pripojenia puzdra snímača [mm]22 mm
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSensor pocket
Materiál puzdra snímačaMosadz
Min. dĺžka puzdra snímača [mm]182 mm
Min. dĺžka puzdra snímača [palce]7 3/16 in
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Názov výrobkuPuzdro snímača
Obsah batérieNo
Použité pre produktAVTAKPRT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaTypické príslušenstvo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Puzdro ext. snímača Ø [mm]11.0 mm
Puzdro vnút. snímača Ø [mm]9.5 mm
SCIP dokumentácia č.c68e1b39-d5af-49ae-b726-bda67e0b6d35
SCIP dokumentácia názov výrobkuRT Accessories -3
Štandardné prívodné tlakové pripojenieISO 228-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ prívodného tlakového pripojeniaG
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typové označeniePuzdro snímača
Veľkosť prívodného tlakového pripojenia [palce]1/2
Vnútorný/vonkajší prívod tlakuMale
Zahrnuté súčastiSúprava tesnení

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.122 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.114 Kilogram
Objem0.227 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428021005
Proposition 65Cancer