Náhradný diel, FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Tesnenie
011L4020
Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Typové označenie: Tesnenie, Tesnenie
011L4020
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia prípoja | B2-12 |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Cu-cap I/50 (Spare part) |
| Množstvo po formátoch balenia | 50 pc |
| Názov výrobku | Tesnenie |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt | FSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Typické náhradné diely |
| Špec. materiálu | Meď |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | Tesnenie |
| Veľkosť prípoja [palce] | 3/4 in |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 18 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.002 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.002 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.003 Liter |
| EAN/UPC | 5702422029038 |