Danfoss logo
Seal cap B2-6 (10mm) I/300_011L4017

Náhradný diel, FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Tesnenie

011L4017

Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Typové označenie: Tesnenie, Tesnenie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaB2-6
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaPriemyselný balík
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionCu-cap I/300 (Spare part)
Množstvo po formátoch balenia300 pc
Názov výrobkuTesnenie
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použité pre produktFSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaTypické náhradné diely
Špec. materiáluMeď
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuNáhradný diel
Typové označenieTesnenie
Veľkosť prípoja [palce]3/8 in
Veľkosť pripojenia [mm]10 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.52 Gram
Hmotnosť bez obalu0.499 Gram
Objem0.001 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422053804
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm