Náhradný diel, FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Tesniaci uzáver
011L4015
Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Typové označenie: Tesniaci uzáver, Tesniaci uzáver
011L4015
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia prípoja | B1-12 |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Seal cap I/100 |
| Množstvo po formátoch balenia | 100 pc |
| Názov výrobku | Tesniaci uzáver |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | FSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66T 2TE 2 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Typické náhradné diely |
| SCIP dokumentácia č. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Špec. materiálu | Meď |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | Tesniaci uzáver |
| Veľkosť prípoja [palce] | 3/4 in |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 18 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.004 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.002 Kilogram |
| Objem | 0.003 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422030478 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |