Danfoss logo
Seal cap_011L4012

Náhradný diel, FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Tesniaci uzáver

011L4012

Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Typové označenie: Tesniaci uzáver, Tesniaci uzáver

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaB1-6
Formát baleniaPriemyselný balík
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionPAK SĆT
Množstvo po formátoch balenia400 pc
Názov výrobkuTesniaci uzáver
Obsah batérieNo
Použité pre produktFSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66T 2TE 2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaTypické náhradné diely
SCIP dokumentácia č.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dokumentácia názov výrobkuTU/TC - Thermostatic expansion valve
Špec. materiáluMeď
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ výrobkuNáhradný diel
Typové označenieTesniaci uzáver
Veľkosť prípoja [palce]3/8 in
Veľkosť pripojenia [mm]10 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.273 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.172 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422005919
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm