Náhradný diel, T 2; TE 5; TE 2, Matica pre kalíškový spoj
011L1201
Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: T 2; TE 5; TE 2, Typové označenie: Matica pre kalíškový spoj, Matica
011L1201
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia prípoja | NS 4- 4 |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | NS 4-4 OML?BER |
| Množstvo po formátoch balenia | 10 pc |
| Názov výrobku | Matica |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | T 2TE 2TE 5 |
| Povrchová úprava | Ni |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | TXV spare parts |
| SCIP dokumentácia č. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | Matica pre kalíškový spoj |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1/4 in |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 6 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.016 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.016 Kilogram |
| Objem | 0.006 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422002567 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |