Náhradný diel, GBC 38s-79s; GBCH 42s; GBC E 42s-79s, Tesniaci uzáver
009L7212
Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: GBC 38s-79s; GBCH 42s; GBC E 42s-79s, Typové označenie: Tesniaci uzáver, Tesniaci uzáver
009L7212
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Seal Cap Kit - GBC38-79s I/3 |
| Množstvo po formátoch balenia | 3 pc |
| Názov výrobku | Tesniaci uzáver |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | GBC 38s-79sGBC E 42s-79sGBCH 42s |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Náhradné diely pre ventil BM/GBC |
| SCIP dokumentácia č. | b79fdd8d-0fef-4692-8490-a10bb53c91c3 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | GBC Seal Cap Kit 6-79s |
| Šírka medzi plochými stranami [mm] | 42 mm |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | Tesniaci uzáver |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.144 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.093 Kilogram |
| Objem | 0.067 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428520096 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |