Náhradný diel, Tesniaci uzáver
009L5209
Typ výrobku: Náhradný diel, Typové označenie: Tesniaci uzáver, Tesniaci uzáver
009L5209
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Seal Cap Kit GBC 90bar 6-12s I/4 |
| Množstvo po formátoch balenia | 4 pc |
| Názov výrobku | Tesniaci uzáver |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt | GBC 90bar V3 6s-12s |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradné diely pre ventil BM/GBC |
| Šírka medzi plochými stranami [mm] | 21 mm |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | Tesniaci uzáver |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.034 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.009 Kilogram |
| Objem | 0.01 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162732243 |
| Proposition 65 | No significant risk |