Súprava na opravu, Kľúč
009G8750
Typové označenie: Kľúč, Použité pre produkt: GBC 67s-79s
009G8750
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Special Cap Kit - GBC67s I/2 |
| Množstvo po formátoch balenia | 2 pc |
| Názov výrobku | Súprava na opravu |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | GBC 67s-79s |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Náhradné diely pre ventil BM/GBC |
| SCIP dokumentácia č. | 75abab7c-1a7e-484a-865f-2fee215004f4 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Special Cap Kit - GBC67s I/2 |
| Šírka medzi plochými stranami [mm] | 19 mm |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ výrobku | Súprava na opravu |
| Typové označenie | Kľúč |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.169 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.093 Kilogram |
| Objem | 0.198 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428475655 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |