Danfoss logo
Repair Kit, GBC 38s-79s

Súprava na opravu, Otvorená matica

009G8014

Typové označenie: Otvorená matica, Použité pre produkt: GBC 25s-35s

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaPriemyselný balík
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionGBC New Service kit 25-35s I/2
Množstvo po formátoch balenia2 pc
Názov výrobkuMatica/krúžok
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použité pre produktGBC 25s-35s
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaNáhradné diely pre ventil BM/GBC
Šírka medzi plochými stranami [mm]31 mm
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuSúprava na opravu
Typové označenieOtvorená matica

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.034 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.02 Kilogram
Objem0.036 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428946728
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm