Danfoss logo
Repair Kit, GBC 38s-79s

Súprava na opravu, Otvorená matica

009G8012

Typové označenie: Otvorená matica, Použité pre produkt: GBC 6s-22s

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaPriemyselný balík
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionGBC New service kit 6-22s I/2
Množstvo po formátoch balenia2 pc
Názov výrobkuMatica/krúžok
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použité pre produktGBC 6s-22s
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaNáhradné diely pre ventil BM/GBC
Šírka medzi plochými stranami [mm]21 mm
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuSúprava na opravu
Typové označenieOtvorená matica

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.019 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.009 Kilogram
Objem0.021 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428550109
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm