Náhradný diel, GBC 6s-22s, Tesniaci uzáver
009G7210
Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: GBC 6s-22s, Typové označenie: Tesniaci uzáver, Tesniaci uzáver
009G7210
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Seal Cap Kit - GBC6-22s I/6 |
| Množstvo po formátoch balenia | 6 pc |
| Názov výrobku | Tesniaci uzáver |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | GBC 6s-22s |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Náhradné diely pre ventil BM/GBC |
| SCIP dokumentácia č. | b79fdd8d-0fef-4692-8490-a10bb53c91c3 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | GBC Seal Cap Kit 6-79s |
| Šírka medzi plochými stranami [mm] | 21 mm |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | Tesniaci uzáver |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.021 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.02 Kilogram |
| Objem | 0.007 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428113465 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |