Súprava na opravu, Kľúč
009G7016
Typové označenie: Kľúč, Použité pre produkt: GBC 38s-79s
009G7016
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | GBC Repair Kit 38-79s Wrench 50PCS PK |
| Množstvo po formátoch balenia | 50 pc |
| Názov výrobku | Súprava na opravu |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | GBC 38s-79s |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Náhradné diely pre ventil BM/GBC |
| SCIP dokumentácia č. | fa7a5173-dd55-49c0-87e0-ee2fd736dc6a |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | GBC Repair Kit 6-79s |
| Šírka medzi plochými stranami [mm] | 42 mm |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ výrobku | Súprava na opravu |
| Typové označenie | Kľúč |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.302 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.301 Kilogram |
| Objem | 0.186 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288460 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |