Danfoss logo
GBC seal kit_009G7012, 009G7014, 009G7016

Súprava na opravu, Kľúč

009G7014

Typové označenie: Kľúč, Použité pre produkt: GBC 25s-35s

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionGBC Repair Kit 25-35s Wrench M/120
Množstvo po formátoch balenia120 pc
Názov výrobkuSúprava na opravu
Obsah batérieNo
Použité pre produktGBC 25s-35s
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaNáhradné diely pre ventil BM/GBC
SCIP dokumentácia č.fa7a5173-dd55-49c0-87e0-ee2fd736dc6a
SCIP dokumentácia názov výrobkuGBC Repair Kit 6-79s
Šírka medzi plochými stranami [mm]31 mm
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ výrobkuSúprava na opravu
Typové označenieKľúč

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.153 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.152 Kilogram
Objem0.086 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428288446
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm