Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Brass

Príruba, 22 mm, Spájkovanie

006-1180

Štandardný prípoj: EN 1254, Špec. materiálu: Mosadz, Použité pre produkt: FA 20

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Forma prírubyOválny
Formát baleniaMulti balenie
Konštrukcia prírubyDrážkaJazýčkový
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionFlange set 22 mm Soldering (FA 20)
Množstvo po formátoch balenia12 pc
Názov výrobkuFlange set
Obsah batérieNo
Použité pre produktFA 20
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Rozmery rozpernej skrutkyM12 x 160 mm
Špec. materiáluMosadz
Štandardný prípojEN 1254
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prípojaSpájkovanie
Typ výrobkuPríruba
Veľkosť pripojenia [mm]22 mm
Verzia príruby2.3
Zahrnuté súčasti2 príruby2 tesnenia2 rozperné skrutky4 matice

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.326 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.251 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.921 Liter
EAN/UPC5702422099796